17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ フレアガード TA920H

タスコ フレアガード

通常単価(税別)
2,518
税込単価
2,770
通常出荷日:2日目

【特長】・冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組み付けオイルです。【商品仕様】・内容量:18...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-0986
  • JANコード
    4528422261046
  • 質量(g)
    200.000

型番:

TA920H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA920Hの仕様・寸法情報

トラスココード
852-0986
JANコード
4528422261046
質量(g)
200.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA920H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組み付けオイルです。
【商品仕様】
・内容量:180ml
・JANコード:4528422261046
・トラスココード:852-0986
・質量:200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タスコ フレアガードの型番TA920Hのページです。 型番TA920Hに関する仕様情報を記載しております。
タスコ フレアガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ フレアガード
R410A・R32ゲージマニホールドキット
冷媒回収装置 ツインストーム
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
1/4ロングチャージホース
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格2,51821,712 -224,4205,930164,18514,087
通常出荷日2日目1日目5日目1日目2日目4日目
トラスココード852-0986-698-6169836-6776118-4004598-1300
JANコード4528422261046-4528422568176452842202947945284223706564528422507939
質量(g)200.000310013000.0440.00016800.01010.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました