17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
小形圧力計 GK
長野計器
  • <
  • >
ミニチューブカッター TA560H

ミニチューブカッター

通常単価(税別)
3,826円
税込単価
4,209円
通常出荷日:2日目

【用途】・空調配管施工用に。

    型番:

    TA560H
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TA560Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA560H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,826円
    ( 4,209円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・空調配管施工用に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニチューブカッターの型番TA560Hのページです。 型番TA560Hに関する仕様情報を記載しております。
    ミニチューブカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニチューブカッター
    3/16"- 7/8" ミニチューブカッター
    1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
    バリの出にくいチューブカッター TC127
    RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
    8A~25A フレキ管カッター
    メーカータスコエスコエスコロブテックスレッキス工業エスコ
    通常価格3,826円5,454円19,851円4,277円1,730円9,897円 -
    通常出荷日2日目3日目2日目1日目19日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました