ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・全身焼き入れをしており、耐久性に優れています。
【用途】
・ドリルチャックの替えシャンクとしてご使用下さい。(対応機種JB-65・DR-10・KR-10)
【商品仕様】
・重量36g軸対辺6.35mm
・サンフラッグ チャックアダプター
・JANコード:4906842251609
・トラスココード:852-3070
・質量:36g
【材質/仕上】
・特殊鋼

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm


サンフラッグ
サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,728円

マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
5通常価格(税別):6,757円~

HiKOKI(旧日立工機)
急速充電器 UC18YSL3
4通常価格(税別):16,173円

マキタ
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
0通常価格(税別):6,819円

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,553円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~