ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm

MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm TA-35FP/425J-NAISOH
通常単価(税別)
52,757円
税込単価
58,033円
通常出荷日:19日目

【特長】・内装用4Jステープル用エアネイラです。【用途】・石膏ボード【商品仕様】・常圧4Jステープル用...

詳細を確認

型番:

TA-35FP/425J-NAISOH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA-35FP/425J-NAISOHの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TA-35FP/425J-NAISOH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,757円
( 58,033円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内装用4Jステープル用エアネイラです。
【用途】
・石膏ボード
【商品仕様】
・常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用)13~25mm
・JANコード:4902870632823
・トラスココード:811-1109
・質量:1.4kg
【セット内容/付属品】
・六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mmの型番TA-35FP/425J-NAISOHのページです。 型番TA-35FP/425J-NAISOHに関する仕様情報を記載しております。
MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm
MAX ステープル用釘打機 TA-325/4J
常圧コイルネイラ
常圧フィニッシュネイラ
MAX ステープル用釘打機 TAー325/10J
MAX 常圧釘打機 32~50mm 1.7kg
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格52,757円47,243円137,418円67,974円 -47,243円102,275円
通常出荷日19日目19日目5日目5日目19日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました