ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

MAX ステープル用釘打機 TA-325/4J

通常単価(税別)
47,243円
税込単価
51,967円
通常出荷日:19日目

【特長】・常圧4Jステープル用エアタッカです。・長さ10~26mmのステープルに対応します。・4Jタッ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TA-325-4J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA-325-4Jの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TA-325-4J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,243円
( 51,967円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常圧4Jステープル用エアタッカです。
・長さ10~26mmのステープルに対応します。
・4Jタッカ
【用途】
・ステープル施工がメインの方(ビル内装業者さんや工場・作業場での使用など)に最適。
【商品仕様】
・打込力 当社従来機(TA-35A)比約15%アップ
・MAX ステープル用釘打機 TA-325/4J
・JANコード:4902870761462
・トラスココード:811-1019
・質量:1.48kg
【セット内容/付属品】
・六角棒スパナ4mm
・ジェットオイラ(油入)
・保護メガネ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX ステープル用釘打機 TA-325/4Jの型番TA-325-4Jのページです。 型番TA-325-4Jに関する仕様情報を記載しております。
MAX ステープル用釘打機 TA-325/4Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX ステープル用釘打機 TA-325/4J
MAX ステープル用釘打機 TAー325/10J
MAX 常圧4Jステープル用エアネイラ(内装用) 13~25mm
ステープルタッカ(J04ステープル)
HiKOKI 釘打機用 ドライバブレード
コードレスピン釘打機
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)立川ピン製作所HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格47,243円47,243円52,757円26,063円4,167円58,932円 -
通常出荷日19日目19日目19日目2日目11日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました