17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ R22サービス缶バルブ TA163

タスコ R22サービス缶バルブ

通常単価(税別)
3,088円
税込単価
3,397円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・R22サービス缶バルブ・JANコード:4528422031557・トラスココード:852...

詳細を確認

    型番:

    TA163
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TA163の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA163
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,088円
    ( 3,397円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・R22サービス缶バルブ
    ・JANコード:4528422031557
    ・トラスココード:852-0981
    ・質量:90g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タスコ R22サービス缶バルブの型番TA163のページです。 型番TA163に関する仕様情報を記載しております。
    タスコ R22サービス缶バルブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タスコ R22サービス缶バルブ
    [R12・R22] サービス缶バルブ
    タスコ R22マニホールドキット
    タスコ R22ボールバルブ式マニホールドキット
    タスコ R22圧力計
    [R134a] 200g サービス缶
    メーカータスコエスコタスコタスコタスコエスコ
    通常価格3,088円2,096円26,835円24,982円2,376円2,386円
    通常出荷日2日目3日目6日目2日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました