17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ 真空計 68Φ TA142BG

タスコ 真空計 68Φ

通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:2日目

【特長】・国産ゲージです。・カバーはポリカーボネート製の為、割れに強くなっています。・校正証明書取得可...

詳細を確認

    型番:

    TA142BG
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TA142BGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA142BG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,460円
    ( 2,706円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国産ゲージです。
    ・カバーはポリカーボネート製の為、割れに強くなっています。
    ・校正証明書取得可能です。
    【商品仕様】
    ・交換用真空ゲージ
    ・圧力範囲:0~-0.1MPa
    ・外径:68φ
    ・JANコード:4528422218033
    ・トラスココード:852-0977
    ・質量:205g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タスコ 真空計 68Φの型番TA142BGのページです。 型番TA142BGに関する仕様情報を記載しております。
    タスコ 真空計 68Φのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    真空漏れ検査
    3
    満足度:3.0
    中にブルドン管と言う機構を使用しています。これが安価な商品はちょっとぶつけたり急激に圧力を抜いたり、ちょっと圧力がかかっ...もっと読む
    2人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タスコ 真空計 68Φ
    [R32・R410A] φ68mm 圧 力 計
    [R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)
    タスコ R22圧力計
    ゲージプロテクター(φ68mm用/黒)
    [R404A・R407C・R134a] φ68mm 圧 力 計
    メーカータスコエスコエスコタスコエスコエスコ
    通常価格2,460円3,116円3,523円2,376円893円3,116円
    通常出荷日2日目3日目3日目2日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました