17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ R22連成計 TA141

タスコ R22連成計

通常単価(税別)
2,376円
税込単価
2,614円
通常出荷日:2日目

【特長】・国産ゲージです。・カバーはポリカーボネート製の為、割れに強くなっています。・校正証明書取得可...

詳細を確認

    型番:

    TA141
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TA141の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA141
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,376円
    ( 2,614円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国産ゲージです。
    ・カバーはポリカーボネート製の為、割れに強くなっています。
    ・校正証明書取得可能です。
    【用途】
    ・R22マニホールド交換用低圧ゲージ
    【商品仕様】
    ・圧力範囲:-0.1~2.4MPa
    ・ゲージ外径:68φ
    ・JANコード:4528422030413
    ・トラスココード:852-0975
    ・質量:205g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タスコ R22連成計の型番TA141のページです。 型番TA141に関する仕様情報を記載しております。
    タスコ R22連成計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タスコ R22連成計
    [R12・R22・R502] φ80mm 連 成 計
    タスコ R22圧力計
    タスコ R22マニホールドキット
    [R32・R410A] φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)
    [R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連 成 計
    メーカータスコエスコタスコタスコエスコエスコ
    通常価格2,376円3,897円2,376円26,835円3,523円3,897円
    通常出荷日2日目3日目2日目6日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました