17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ R407C・R40Aマニホールドキット TA124W

タスコ R407C・R40Aマニホールドキット

通常単価(税別)
25,042
税込単価
27,546
通常出荷日:6日目

【特長】・ボールバルブ式ハンドルを使用しており、開閉がスムーズにおこなえます。【用途】・R407C・R...

詳細を確認

    型番:

    TA124W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TA124Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA124W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,042
    ( 27,546 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールバルブ式ハンドルを使用しており、開閉がスムーズにおこなえます。
    【用途】
    ・R407C・R404A・R134a空調機器サービスに。
    【商品仕様】
    ・チャージホース:赤・青・黄(92cm)
    ・圧力計:-0.1~3.8MPa
    ・連成計:-0.1~1.8MPa
    ・ケース付
    ・JANコード:4528422221255
    ・トラスココード:852-0972
    ・質量:3.1g
    【セット内容/付属品】
    ・チャージングホース3本
    ・ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タスコ R407C・R40Aマニホールドキットの型番TA124Wのページです。 型番TA124Wに関する仕様情報を記載しております。
    タスコ R407C・R40Aマニホールドキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タスコ R407C・R40Aマニホールドキット
    タスコ R22マニホールドキット
    R407C・R404A・R134a用 ブルートⅡマニホールドキット
    R407C等用マニホールドキット
    R407C・R404A・R134a用 タイタンマニホールドキット
    R407C・R404A・R507A・R134a用 マニホールド本体
    メーカータスコタスコアサダアサダアサダアサダ
    通常価格25,04226,83572,611 -44,44247,504 -39,468 -
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました