ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 新型スパナ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・全身焼き入れをしており圧入加工のため、耐久性に優れています。
・軸対辺6.35mmです。
【用途】
・JB-13・CR-13用ドリルチャック圧入アダプター。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):2.0~13.0
・全長(mm):62.5
・適合機種:JR-13、CR-13
・JANコード:4906842251487
・トラスココード:776-8745
・質量:44g

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

正和電工
修理用 取替コード
0通常価格(税別):1,831円~

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~