17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タスコ R22マニホールドキット TA120K2

タスコ R22マニホールドキット

通常単価(税別)
26,835
税込単価
29,519
通常出荷日:6日目

【特長】・ボールバルブ式ハンドルを使用しており、開閉がスムーズにおこなえます。【用途】・R22空調機器...

詳細を確認

    型番:

    TA120K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TA120K2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TA120K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,835
    ( 29,519 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールバルブ式ハンドルを使用しており、開閉がスムーズにおこなえます。
    【用途】
    ・R22空調機器サービスに。
    【商品仕様】
    ・チャージホース:赤・青・黄(150cm)
    ・圧力計:-0.1~3.4MPa
    ・連成計:-0.1~2.4MPa
    ・ケース付
    ・JANコード:4528422220609
    ・トラスココード:852-0970
    ・質量:3.1g
    【セット内容/付属品】
    ・チャージングホース3本
    ・ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タスコ R22マニホールドキットの型番TA120K2のページです。 型番TA120K2に関する仕様情報を記載しております。
    タスコ R22マニホールドキットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タスコ R22マニホールドキット
    タスコ R22ボールバルブ式マニホールドキット
    タスコ R407C・R40Aマニホールドキット
    タスコ R22圧力計
    タスコ R22サービス缶バルブ
    タスコ R22連成計
    メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
    通常価格26,83525,48925,0422,4223,0882,422
    通常出荷日6日目2日目6日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました