17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

T-690B型 丸イス 塗装脚タイプ

T-690B型 丸イス 塗装脚タイプ
  • T-690B型 丸イス 塗装脚タイプ
通常単価(税別)
8,762円
税込単価
9,638円
通常出荷日:19日目

【特長】・塗装脚タイプのスツールです。【用途】・あらゆる作業現場に。【材質】・脚部19.1φスチールパ...

詳細を確認
  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

色詳細

最小発注数量
113-2691
ダークブルー
1個
113-2689
-
1個
113-2676
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,762円
( 9,638円 )
19日目
8,762円
( 9,638円 )
19日目
8,762円
( 9,638円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装脚タイプのスツールです。
【用途】
・あらゆる作業現場に。
【材質】
・脚部19.1φスチールパイプ塗装脚

ご注意

  • 梱包入数5脚未満・および梱包単位で割り切れない端数が出た場合のご注文には別途梱包割手数料をご負担願います。
  • 送料別途必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-690B型 丸イス 塗装脚タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-690B型 丸イス 塗装脚タイプ
T-680C型 丸イス メッキ脚タイプ
丸イス (回転座タイプ)
R-710型 丸イス
TD-2型 作業用チェア
製図用チェアネジ式 TL型
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格8,762円11,182円11,696円 -13,075円17,387円23,555円
通常出荷日19日目14日目〜2日目〜14日目1日目1日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし
質量(g)2000.02000.03800.02000.03600.07600
材質1脚部19.1φスチールパイプ塗装脚脚部:19.1φスチールパイプメッキ脚座部:鋼板(SPCC)、硬質繊維板座:ウレタン+ポリエチレン(ブロー成型)座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)背部・座部:ウレタン
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
座高(mm)465465465435400~520530~630
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト