ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |



【特長】・無人ラインでの連続使用のための豊富なオプションや特注仕様があり、様々な現場で活躍します。【用...
詳細を確認【特長】
・無人ラインでの連続使用のための豊富なオプションや特注仕様があり、様々な現場で活躍します。
【用途】
・段ボール封函。

ストラパック
調整型I 貼り封函機

ストラパック
簡易型製封かん機 キャスター付き

ストラパック
コンパクト型全自動粘着テープ製凾機
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~