17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑 T-2-YG

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑

通常単価(税別)
1,110
税込単価
1,221
通常出荷日:4日目

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。・コンテナを積み重ねて使用することもできます。・底面が...

詳細を確認

    型番:

    T-2-YG
    解除
    • この商品は12個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T-2-YGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T-2-YG
    最小発注数量
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,110
    ( 1,221 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
    ・コンテナを積み重ねて使用することもできます。
    ・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1.4
    ・色:イエローグリーン
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:132×200×90
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:100×145×82
    ・適用カード差し(別売):J
    ・JANコード:4979182340203
    ・トラスココード:501-0659
    ・質量:147g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑の型番T-2-YGのページです。 型番T-2-YGに関する仕様情報を記載しております。
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 黄緑
    T型コンテナ ネスティングタイプ
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 赤
    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
    T型コンテナ ネスティングタイプ 青 19.7L
    メーカー三菱ケミカルトラスコ中山三菱ケミカルヒシヒシトラスコ中山
    通常価格1,110715 -1,1109458564,936
    通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました