17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明 T-2-TM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-2-TM

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
・コンテナを積み重ねて使用することもできます。
・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
【商品仕様】
・容量(L):1.4
・色:半透明
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:132×200×90
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:102×145×82
・適用カード差し(別売):J
・梱包数(個):24
・JANコード:4979182340326
・トラスココード:364-6009
・質量:147g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト