17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ100温度計 T-100
  • Φ100温度計

Φ100温度計

通常単価(税別)
2,958
税込単価
3,254
通常出荷日:6日目

【特長】・小型の壁掛温度計です。【用途】・室内や温室等の管理に。

  • トラスココード
    805-1265
  • JANコード
    4974425397006
  • 質量(g)
    60.500
  • 奥行(mm)
    32.5

型番:

T-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-100の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1265
JANコード
4974425397006
質量(g)
60.500
奥行(mm)
32.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958
( 3,254 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の壁掛温度計です。
【用途】
・室内や温室等の管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Φ100温度計の型番T-100のページです。 型番T-100に関する仕様情報を記載しております。
Φ100温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました