ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
通常価格(税別):70円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:5日目
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
通常価格(税別):981円~
通常出荷日:6日目

【特長】
・書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダーです。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・サイズ:縦316×横240mm
・カラー:グレー
・JANコード:4974214104730
・質量:40g
【材質/仕上】
・再生PP0.2mm厚


クラウン
クリヤーソフトケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円