ファクトリーサプライ用品技術窓口
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):813円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・書類の分類整理に、携帯にも便利なフタ付フォルダーです。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・サイズ:縦316×横240mm
・カラー:赤
・JANコード:4974214353121
・質量:40g
【材質/仕上】
・再生PP0.2mm厚

セキセイ
シスフォルダー A4S 透明

セキセイ
シスフォルダー A4S 青

クラウン
クリヤーソフトケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
マグネットソフトケース A5
0通常価格(税別):885円

エスコ
衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
0通常価格(税別):3,022円~

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 13ポケット
4.5通常価格(税別):901円

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
シンプリーズ 透明ポケット 台紙なし 50枚
0通常価格(税別):805円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円