ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

通常単価(税別)
7,9467,415
税込単価
8,7418,157
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・インナーシールド付です。【用途】・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)・飛来・落下物用。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • バイザー色
    スモーク
  • JANコード
    4562116361797
  • トラスココード
    795-9044
  • タイプ
    テープ内装
  • 頭囲(cm)
    55.5~58
  • シールド色
    クリア
  • 質量(g)
    465
  • 材質1
    バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)
  • 墜落時保護用

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番:

SYA-CS-W-S-KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYA-CS-W-S-KPの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
スモーク
JANコード
4562116361797
トラスココード
795-9044
タイプ
テープ内装
頭囲(cm)
55.5~58
シールド色
クリア
質量(g)
465
材質1
バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)
墜落時保護用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYA-CS-W-S-KPSYA-CS-W-S-KP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9467,415
( 8,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーシールド付です。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモークの型番SYA-CS-W-S-KPのページです。 型番SYA-CS-W-S-KPに関する仕様情報を記載しております。
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格7,9464,7675,018 -9,6658,388 -7,733 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ--
ホワイト-----
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂--
透明バイザー-
シールド面・スライダー面-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト