17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 滑り止めキャップ SWM用 SWM-PS1

ピカ 滑り止めキャップ SWM用

通常単価(税別)
14,328円
税込単価
15,761円
通常出荷日:6日目

【特長】・はしごSWM用滑り止めキャップです。【用途】・はしごSWM用滑り止めキャップです。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    SWM-PS1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SWM-PS1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SWM-PS1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,328円
    ( 15,761円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・はしごSWM用滑り止めキャップです。
    【用途】
    ・はしごSWM用滑り止めキャップです。
    【商品仕様】
    ・滑リ止メキャップSWM用
    ・トラスココード:851-4824
    ・質量:40g
    【材質/仕上】
    ・軟PVC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピカ 滑り止めキャップ SWM用の型番SWM-PS1のページです。 型番SWM-PS1に関する仕様情報を記載しております。
    ピカ 滑り止めキャップ SWM用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピカ 滑り止めキャップ SWM用
    ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用
    ピカ 滑り止め端具ユニット
    ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用
    はしご(CSM)用滑り止め端具ユニット
    ピカ はしご上部カバー
    メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
    通常価格14,328円12,599円12,599円12,599円12,599円9,151円
    通常出荷日6日目8日目4日目8日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました