ファクトリーサプライ用品技術窓口
A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):33924円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
中量作業台CBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):47365円~
通常出荷日:3日目
【特長】
・奥行250mmの棚板セットです。
・部品の収納や計測器などの機器を設置して頂けます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1734
・奥行(mm):250
・トラスココード:132-9125
・質量:7.1kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):25,848円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):21,589円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
小型作業台(バイス付)
0通常価格(税別):57,629円~