ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

通常単価(税別)
24,086円~40,978円
税込単価
26,495円~45,076円
通常出荷日:2日目

【特長】・スチール製のパネルセットです・マグネットを用いて書類の貼り付けや、マーカーでの書き込みにお使...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
132-7565
3.1
1個
133-0795
4.6
1個
133-5476
5.2
1個
133-3894
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,953円
( 27,448円 )
2日目
38,430円
( 42,273円 )
2日目
40,978円
( 45,076円 )
2日目
24,086円
( 26,495円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のパネルセットです
・マグネットを用いて書類の貼り付けや、マーカーでの書き込みにお使い頂けます(パネルの有効高さは315mmでA4用紙をタテに貼り付けできます)
【用途】
・工場
・オフィス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット
ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100
ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm
ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)
ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 シルキーホワイト
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格24,086円-28,072円 -18,881円 -3,985円 -23,907円 -8,480円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプション本体オプション
詳細タイプワークテーブルスタンド スチールアートパネルセットワークテーブルスタンド 基本形ワークテーブルスタンド 棚板セットワークテーブル用 中間棚板移動式ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト