17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

通常単価(税別)
19,708円
税込単価
21,679円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。・小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4571335530716
  • トラスココード
    523-7351
  • 質量(g)
    2500.0
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    90
  • 詳細タイプ
    排水管掃除機用交換先端ツール
  • 適合機種
    PH、PCK、FRE

型番:

SWH-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWH-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4571335530716
トラスココード
523-7351
質量(g)
2500.0
奥行(mm)
50
高さ(mm)
55
幅(mm)
90
詳細タイプ
排水管掃除機用交換先端ツール
適合機種
PH、PCK、FRE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,708円
( 21,679円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
・小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
【用途】
・排水管清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)の型番SWH-10のページです。 型番SWH-10に関する仕様情報を記載しております。
カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
カンツール バリュー・ラム
カンツール 多重ワイヤー 8mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
カンツール 多重ワイヤー 6mmX8m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格19,708円38,728円57,325円44,850円17,673円44,850円
通常出荷日1日目5日目6日目8日目5日目8日目
商品タイプその他そうじ機-その他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
JANコード45713355307164571335531591----
トラスココード523-7351523-7491523-7408523-7386523-6762523-7378
質量(g)2500.04200.02700.01700.0650.01300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました