ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
透けるノンスリップテープ(屋外用)
トラスコ中山
通常価格(税別):1,426円~
通常出荷日:1日目 ~
テサ
テサテープ アンチスリップテープ
通常価格(税別):2,307円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB【1~250個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):8,030円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
セーフティ・ウォーク タイプHD
スリーエムジャパン
通常価格(税別):32,013円~
通常出荷日:19日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
ダイヤテックス
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
和気産業
ゴムシートシート
和気産業
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1,772円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,549円~
通常出荷日:1日目

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故防止に効果的なテープです。【特長】・すべりを防止した...
詳細を確認

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ

スリーエムジャパン
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

トラスコ中山
透けるノンスリップテープ(屋外用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミトロイ
グリップテープ T-110□
2通常価格(税別):529円~

日本緑十字社
滑り止めテープ 幅 50・100mm
5通常価格(税別):3,039円~

中興化成工業
シリコーン耐熱グリップテープ
5通常価格(税別):12,446円~

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
4.3通常価格(税別):2,549円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
ノンスリップテープ(平面用)
0通常価格(税別):2,666円~

エスコ
滑り止めシート(80×80mm、屋外用)
0通常価格(税別):806円

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
4.8通常価格(税別):2,282円~

日東電工
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
4.3通常価格(税別):1,761円~

トラスコ中山
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
4通常価格(税別):1,531円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ