17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 公団はしご SWC型

  • 商品タイプ
    1連はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん間隔(mm)
    300
  • 材質1
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm)
    204
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

名称

最小発注数量
542-6928
1.25
4989247034015
3000.0
公団はしごSWC型 L1250mm
1個
542-6936
1.85
4989247034022
3800.0
公団はしごSWC型 L1850mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,386円
( 56,525円 )
4日目
80,270円
( 88,297円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・公団仕様のはしごです。
【用途】
・集合住宅の屋上に設置用の仮設はしご。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 公団はしご SWC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 公団はしご SWC型
ピカ 室内はしごLRS型
ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型
ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型
ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格51,386円-54,953円 -62,848円 -48,799円 -69,340円 -46,664円
通常出荷日4日目6日目〜9日目5日目〜9日目4日目
商品タイプ1連はしご1連はしご2連はしご1連はしご1連はしご2連はしご
規格規格無し規格無し規格無し規格無しその他規格その他規格
最大使用質量(kg)100100100100100100
踏ざん間隔(mm)300260315315306315
材質1アルミ合金アルミ合金支柱:FRP(グラスファイバー)-アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト