ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

テラモト フォームディスペンサー

テラモト フォームディスペンサー SW-530-110-0
  • テラモト フォームディスペンサー
通常単価(税別)
1,187
税込単価
1,306
通常出荷日:6日目

【特長】・薬用ハンドソープ専用です。【用途】・ディスペンサーに。【材質】・ディスペンサー:プリプロピレ...

詳細を確認

型番:

SW-530-110-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW-530-110-0の仕様・寸法情報

質量(g)
170.000
トラスココード
782-8764
材質1
ディスペンサー:プリプロピレン・ポリエチレン
材質2
ボトル:ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
SW-530-110-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬用ハンドソープ専用です。
【用途】
・ディスペンサーに。
【材質】
・ディスペンサー:プリプロピレン・ポリエチレン
・ボトル:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト フォームディスペンサーの型番SW-530-110-0のページです。 型番SW-530-110-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト フォームディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト フォームディスペンサー
テラモト 薬用ハンドソープ
ディスペンサースリム S550
ディスペンサー 泡タイプAN300
オートマチック ソープディスペンサー CSD008
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
メーカーテラモトテラモトアスベルアスベルグリーンクロスサラヤ
通常価格1,1875,4961,2481,2489,91911,798
通常出荷日6日目6日目1日目1日目8日目1日目
質量(g)170.0005470.0----
トラスココード782-8764782-8756----
材質1ディスペンサー:プリプロピレン・ポリエチレン成分:トリクロサン----
材質2ボトル:ポリエチレンエデト酸塩----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト