17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0 SW-2040

サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0

通常単価(税別)
974円
税込単価
1,071円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭い箇所などのネジ廻しに最適です。・3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842301403
  • 質量(g)
    38.000
  • トラスココード
    853-2791
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

SW-2040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-2040の仕様・寸法情報

JANコード
4906842301403
質量(g)
38.000
トラスココード
853-2791
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SW-2040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974円
( 1,071円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所などのネジ廻しに最適です。
・3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
【用途】
・精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。
【商品仕様】
・サイズ 六角2.0&4.0mm
・サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0
・JANコード:4906842301403
・トラスココード:853-2791
・質量:38g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0の型番SW-2040のページです。 型番SW-2040に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.0/4.0
サンフラッグ 薄型Wレンチ #2/6.0
サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角3.0/6.0
サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.5/5.0
サンフラッグ 六角レンチショート4.0mm
サンフラッグ 六角レンチショート2.0mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格974円974円974円974円477円425円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684230140349068423013664906842301427490684230141049068422306734906842230642
質量(g)38.00038.00038.00038.000122.000
トラスココード853-2791853-2793853-2794853-2792853-3381853-3378
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました