17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンハヤト ソルダーウィック SW#1 SW#1

サンハヤト ソルダーウィック SW#1

通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円
通常出荷日:6日目

【特長】・銅の撚り線に純水ホワイト・フラックスを染み込ませてあるので、残渣がほとんどなく洗浄等の後処理...

詳細を確認

    型番:

    SW#1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SW#1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SW#1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,470円
    ( 1,617円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・銅の撚り線に純水ホワイト・フラックスを染み込ませてあるので、残渣がほとんどなく洗浄等の後処理は不要です。
    ・ワイヤの熱伝導率が良く低い温度で吸い取れますので、プリント基板を痛めません。
    ・新しい撚り方を採用しておりますので、より多くのハンダを吸い取ることができます。
    【用途】
    ・1.5mm以下のパッドのハンダ除去作業に
    【商品仕様】
    ・幅(mm):0.9
    ・長さ(m):1.5
    ・ワイヤ幅(mm):0.9
    ・JANコード:4931442630103
    ・トラスココード:816-3390
    ・質量:5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンハヤト ソルダーウィック SW#1の型番SW#1のページです。 型番SW#1に関する仕様情報を記載しております。
    サンハヤト ソルダーウィック SW#1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンハヤト ソルダーウィック SW#1
    サンハヤト ソルダーウィック SW#5
    サンハヤト ソルダーウィック SW#6
    サンハヤト ソルダーウィック SW#3
    1.5mm ソダーウィック(1巻)
    1.9mm ソダーウィック(1巻)
    メーカーサンハヤトサンハヤトサンハヤトサンハヤトエスコエスコ
    通常価格1,470円2,014円2,127円1,204円828円854円
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました