17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

サンドペーパー【1~10個入り】

サンドペーパー
  • サンドペーパー
通常単価(税別)
1,271円~9,602円
税込単価
1,398円~10,562円
通常出荷日:6日目

【特長】・SW02が10個入ったセットです。・放射状にサンドペーパーが束ねてあり、目づまりしません。・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

粒度(#)

最小発注数量
-
7.000
853-0716
60
1個
-
70.000
853-0717
60
1パック

10個入り

4518484221201
7.000
853-0718
100
1個
-
70.000
853-0719
100
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271円
( 1,398円 )
6日目
9,602円
( 10,562円 )
6日目
1,271円
( 1,398円 )
6日目
9,602円
( 10,562円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SW02が10個入ったセットです。
・放射状にサンドペーパーが束ねてあり、目づまりしません。
・クッション性に富み、R面、凸面、凹面にもなじみます。
・木工・鉄鋼・アルミ仕上げ用回転工具です。
【用途】
・木工・鉄鋼・アルミ仕上げ・研磨用。
【材質】
・研磨部:研磨布
・軸部:金属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドペーパー
金属ブラシ エンド スチール(硬鋼線)
ワイヤーラップツール 軸径φ2.34
金属ブラシ ホイール ステンレス φ10
エンド型ブラシ まとめ買い
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
メーカー東京オートマックミニターナカニシミニタートラスコ中山日本精密機械工作
通常価格1,271円-3,283円 -3,529円5,846円29,125円3,430円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
外径(mm)303410513
軸径(mm)332.342.3433
材質1研磨部:研磨布-----
材質2軸部:金属-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト