17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TQD SVO-750TQD

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TQD

通常単価(税別)
352,215
税込単価
387,437
通常出荷日:14日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎など。【...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-0605
  • 質量(g)
    75000.0
  • 材質1
    特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVO-750TQD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVO-750TQDの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0605
質量(g)
75000.0
材質1
特殊耐蝕アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVO-750TQD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352,215
( 387,437 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・134Hz):64/67
・寸法(□D×□A×H)(mm):786×1325×885
・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
・質量:75kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TQDの型番SVO-750TQDのページです。 型番SVO-750TQDに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TQDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TQD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-800TQD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-900TQD
SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-800TQD
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格352,215405,380261,599538,291466,139303,797
通常出荷日14日目14日目16日目14日目14日目14日目
トラスココード136-0605136-0574136-0531136-0617135-9043136-0597
質量(g)75000.075000.075000.0120000.090000.070000.0
材質1特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミFRP笠アルミ筒・スチールベース特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました