ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様 |
|
淀川電機製作所 電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
テラル 誘引ファン |

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・110Hz):68/72
・寸法(□D×□A×H)(mm):1135×1325×885
・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
・質量:80kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

トラスコ中山
全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
0通常価格(税別):26,746円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0通常価格(税別):18,586円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

タカギ
ガーデンクーラースターターキットロング
0通常価格(税別):3,919円

トラスコ中山
遮光ネット 遮光率65%・80%
0通常価格(税別):1,003円~