17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ステンレスベランダ物干し ホワイト SVI-300NR

IRIS ステンレスベランダ物干し ホワイト

通常単価(税別)
11,71710,492
税込単価
12,88911,541
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。・接地面で天井にしっかり密着する安...

詳細を確認

    型番:

    SVI-300NR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SVI-300NRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SVI-300NR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,71710,492
    ( 11,541 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。
    ・接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。
    ・圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。
    ・ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。
    ・竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。
    ・パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。
    ・竿落下防止ストッパー付です。
    【商品仕様】
    ・ステンレスベランダ物干し ホワイト
    ・JANコード:4905009407385
    ・質量:4000g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS ステンレスベランダ物干し ホワイトの型番SVI-300NRのページです。 型番SVI-300NRに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS ステンレスベランダ物干し ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS ステンレスベランダ物干し ホワイト
    IRIS ステンレス室内物干し ホワイト
    IRIS 窓枠物干し ホワイト
    ステンレスみがき ステンレスクリーン
    IRIS タオルハンガー
    480ml ステンレスクリーナー
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマミラコンアイリスオーヤマエスコ
    通常価格11,7176,8036,8405791,9541,607
    通常出荷日9日目2日目1日目3日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト