17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750T SVF-750T

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750T

通常単価(税別)
812,658
税込単価
893,924
通常出荷日:19日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商...

詳細を確認
  • トラスココード
    136-0586
  • 質量(g)
    175000.0
  • 材質1
    ガルバリウム鋼板

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVF-750T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVF-750Tの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0586
質量(g)
175000.0
材質1
ガルバリウム鋼板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVF-750T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812,658
( 893,924 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・83Hz):68/72
・寸法(□D×□A×H)(mm):1135x1500x855
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750T
・質量:175kg
【材質/仕上】
・ガルバリウム鋼板

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750Tの型番SVF-750Tのページです。 型番SVF-750Tに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-600T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-750TQ
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-750TQ
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格812,658537,342303,797525,949315,190389,241
通常出荷日19日目19日目14日目14日目14日目14日目
トラスココード136-0586136-0528136-0597135-9014136-0632136-0598
質量(g)175000.095000.070000.070000.070000.080000.0
材質1ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板特殊耐蝕アルミ本体ボディーFRP製特殊耐蝕アルミ特殊耐蝕アルミ

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました