17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-600T-SUS

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-600T-SUS

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • トラスココード

  • ハネ枚数(枚)

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 電動機極数(P)

  • 寸法(φD×φA×H)(mm)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

トラスココード

ハネ枚数(枚)

運転音(dB(A))(50/60Hz)

電動機極数(P)

寸法(φD×φA×H)(mm)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

材質1

特長

用途

使用時の周囲空気条件

仕様

内容量

最小発注数量
三相200
3000
90
136-0606
-
-
-
945×1690×822
-
100000.0
FRP笠アルミ製筒
-
-
-
-
-
1個
三相200
1500
90
136-0621
-
-
-
945×1690×822
-
100000.0
FRP笠アルミ製筒
-
-
-
-
-
1個
三相200
2200
105
136-0560
-
59/63
-
-
-
210000.0
FRP笠アルミ筒・スチールベース
-
-
-
-
-
1個
単相100
100
40
459-5238
3
41.0/44.5
6
-
53/63
20000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
100
40
459-5246
3
41.0/44.5
6
-
53/63
20000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
400
50
459-5254
3
48.0/51.5
6
-
101/119
25000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
750
60
459-5262
3
51.5/56.0
6
-
157/186
40000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
1500
75
459-5271
4
68.0/72.0
6
-
330/385
80000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
1100
80
459-5289
3
64.0/68.0
8
-
250/300
90000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
三相200
3000
90
459-5297
4
75.0/79.5
6
-
410/470
120000.0
特殊耐蝕アルミ
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に。
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
標準型
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419,620
( 461,582 )
14日目
431,013
( 474,114 )
14日目
712,025
( 783,228 )
19日目
168,987
( 185,886 )
14日目
168,987
( 185,886 )
14日目
191,772
( 210,949 )
14日目
237,342
( 261,076 )
14日目
377,848
( 415,633 )
14日目
429,114
( 472,025 )
14日目
486,076
( 534,684 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです
・架台方式による取付工事をされる場合には最適です
【用途】
・各種工場、倉庫、畜舎等あらゆる建物に適しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-600T-SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-600T-SUS
ルーフファン
自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)
ベンチレーター(防爆形強制換気用)
外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ【厚型】
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)鎌倉製作所SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)西邦工業西邦工業
通常価格168,987-218,71457,899 -328,080 -9,323 -2,250 -
通常出荷日14日目〜50日目1日目〜1日目〜7日目7日目
商品タイプルーフファン換気扇換気扇換気扇その他その他
よく一緒に購入される商品

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト