17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スズキ リペアハンドピース SUW-OP-R
  • スズキ リペアハンドピース

スズキ リペアハンドピース

通常単価(税別)
132,751円
税込単価
146,026円
通常出荷日:4日目

【特長】・超音波カッターのアンプで溶着が可能です。【用途】・樹脂製品の溶着に。【商品仕様】・Φ34mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    超音波カッター用リペアハンドピース
  • トラスココード
    852-2846
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    チタン合金(ハンドピースのホーン部)

型番:

SUW-OP-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUW-OP-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
超音波カッター用リペアハンドピース
トラスココード
852-2846
質量(g)
300.000
材質1
チタン合金(ハンドピースのホーン部)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUW-OP-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,751円
( 146,026円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波カッターのアンプで溶着が可能です。
【用途】
・樹脂製品の溶着に。
【商品仕様】
・Φ34mm×260mm(ハンドピース部) プッシュスィッチ式
・スズキ リペアハンドピース
・トラスココード:852-2846
・質量:300g
【材質/仕上】
・チタン合金(ハンドピースのホーン部)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スズキ リペアハンドピースの型番SUW-OP-Rのページです。 型番SUW-OP-Rに関する仕様情報を記載しております。
スズキ リペアハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スズキ リペアハンドピース
スズキ ハンドピースSR
超音波カッター用トルクドライバー
超音波カッター(外部接点入力式)
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
超音波カッター用替刃
メーカースズキスズキスズキスズキスズキスズキ
通常価格132,751円148,595円25,514円291,386円25,897円 -16,637円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他超音波カッターその他超音波カッターその他その他
詳細タイプ超音波カッター用リペアハンドピース-トルクドライバー-超音波カッターSUW-30CD、SUW-30CMH用替刃超音波カッターSUW-30CTL用替刃
トラスココード852-2846852-2847175-0804852-2835--
質量(g)300.000100160.0002000.0200.000200.000
材質1チタン合金(ハンドピースのホーン部)チタン合金(ハンドピースのホーン部)金属チタン合金(ハンドピースのホーン部)、カッター刃材質:SKHSKH-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました