17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スズキ ハンドピースM SUW-OP-M
  • スズキ ハンドピースM

スズキ ハンドピースM

  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • トラスココード
    852-2845
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    チタン合金(ハンドピースのホーン部)

型番:

SUW-OP-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SUW-OP-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
トラスココード
852-2845
質量(g)
100
材質1
チタン合金(ハンドピースのホーン部)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUW-OP-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,595円
( 163,455円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波カッターのアンプで溶着が可能です。
【用途】
・細部の加工・仮止に。(小マイナスドライバータイプ)
【商品仕様】
・Φ24mm×210mm(ハンドピース部) フットスィッチ式
・スズキ ハンドピースM
・トラスココード:852-2845
・質量:100g
【材質/仕上】
・チタン合金(ハンドピースのホーン部)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スズキ ハンドピースMの型番SUW-OP-Mのページです。 型番SUW-OP-Mに関する仕様情報を記載しております。
スズキ ハンドピースMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スズキ ハンドピースM
スズキ ハンドピースSR
スズキ リペアハンドピース
超音波カッター(外部接点入力式)
超音波カッター用トルクドライバー
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ
メーカースズキスズキスズキスズキスズキスズキ
通常価格148,595円148,595円132,751円291,386円25,514円25,897円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ超音波カッター超音波カッターその他超音波カッターその他その他
トラスココード852-2845852-2847852-2846852-2835175-0804-
質量(g)100100300.0002000.0160.000200.000
材質1チタン合金(ハンドピースのホーン部)チタン合金(ハンドピースのホーン部)チタン合金(ハンドピースのホーン部)チタン合金(ハンドピースのホーン部)、カッター刃材質:SKH金属SKH
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました