17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスロングノズル

通常単価(税別)
9,63411,203
税込単価
10,59712,323
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。・先端部は絞り加工で、部品落下の心配が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスターノズル
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズル口径 (mm)
    2.3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 外径(mm)
    パイプ径Φ5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
150
4571326801221
24
818-9243
157
10
1個
300
4571326801245
39.000
818-9244
307
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,634
( 10,597 )
2日目
11,203
( 12,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。
・先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロングノズル
AD-4 エアーダスターロングノズル
AD-2 エアーダスター25°ロングノズル
トラスコ中山 エアダスター TD-100-DX
エンジンクリーナ EGC-230PA
No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル
メーカー栗田製作所ベッセルベッセルトラスコ中山パオックベッセル
通常価格9,634-3,071 -2,7434,6644,2123,620 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目在庫品1日目2日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エンジンクリーナーエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.70.97110.7
ノズル口径(mm)2.32.52.116φ3.52.3
ノズル取付口G1/8-----
外径(mm)パイプ径Φ5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト