17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

通常単価(税別)
65,966246,874
税込単価
72,563271,561
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。・衛生的で...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 135 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 間口寸法(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • 高さ寸法(mm)

  • 有効間口(mm)

  • 棚段数(段)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

間口寸法

(mm)

奥行寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

有効間口

(mm)

棚段数

(段)

トラスココード

材質詳細

質量

(g)

最小発注数量
911~1199
301~449
1201~1499
1070
310
1390
1000
4
828-1841
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ129
19200.0
1個
911~1199
301~449
1201~1499
1070
310
1390
1000
5
828-1842
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ147
23000.0
1個
911~1199
301~449
1501~1799
1070
310
1590
1000
4
828-1843
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ44
19600.0
1個
911~1199
301~449
1501~1799
1070
310
1590
1000
5
828-1844
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ103
23400.0
1個
911~1199
301~449
1800~
1070
310
1900
1000
4
828-1845
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ57
20800.0
1個
911~1199
301~449
1800~
1070
310
1900
1000
5
828-1846
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ69
24600.0
1個
911~1199
301~449
1800~
1070
310
2200
1000
4
828-1847
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ102
21600.0
1個
911~1199
301~449
1800~
1070
310
2200
1000
5
828-1848
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ140
25400.0
1個
1201~1499
301~449
1201~1499
1220
310
1390
1150
5
828-1849
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ63
25000.0
1個
1201~1499
301~449
1501~1799
1220
310
1590
1150
4
828-1850
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ142
21200.0
1個
1201~1499
301~449
1501~1799
1220
310
1590
1150
5
828-1851
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ124
25400.0
1個
1201~1499
301~449
1800~
1220
310
1900
1150
4
828-1852
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ49
22400.0
1個
1201~1499
301~449
1800~
1220
310
1900
1150
5
828-1853
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ34
26600.0
1個
1201~1499
301~449
1800~
1220
310
2200
1150
4
828-1854
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ88
23200.0
1個
1201~1499
301~449
1800~
1220
310
2200
1150
5
828-1855
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ54
27400.0
1個
1501~1779
301~449
1201~1499
1520
310
1390
1450
5
828-1856
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ32
29500.0
1個
1501~1779
301~449
1501~1799
1520
310
1590
1450
5
828-1857
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ70
29900.0
1個
1501~1779
301~449
1800~
1520
310
1900
1450
5
828-1858
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ136
31100.0
1個
1501~1779
301~449
1800~
1520
310
2200
1450
4
828-1859
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ27
26800.0
1個
1501~1779
301~449
1800~
1520
310
2200
1450
5
828-1860
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ155
31900.0
1個
600~610
301~449
1800~
610
310
1930
540
4
828-1861
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ146
13200.0
1個
600~610
301~449
1201~1499
610
310
1390
540
5
828-1862
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ141
15500.0
1個
600~610
301~449
1501~1799
610
310
1590
540
4
828-1863
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ138
13600.0
1個
600~610
301~449
1501~1799
610
310
1590
540
5
828-1864
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ35
15900.0
1個
600~610
301~449
1800~
610
310
1900
540
4
828-1865
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ150
14800.0
1個
600~610
301~449
1800~
610
310
1900
540
5
828-1866
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ82
17100.0
1個
600~610
301~449
1800~
610
310
2200
540
4
828-1867
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ96
15600.0
1個
600~610
301~449
1800~
610
310
2200
540
5
828-1868
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ95
17900.0
1個
611~899
301~449
1201~1499
760
310
1390
690
4
828-1869
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ41
15200.0
1個
611~899
301~449
1201~1499
760
310
1390
690
5
828-1870
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ131
18000.0
1個
611~899
301~449
1501~1799
760
310
1590
690
4
828-1871
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ81
15600.0
1個
611~899
301~449
1501~1799
760
310
1590
690
5
828-1872
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ106
18400.0
1個
611~899
301~449
1800~
760
310
1900
690
4
828-1873
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ36
16800.0
1個
611~899
301~449
1800~
760
310
1900
690
5
828-1874
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ113
19600.0
1個
611~899
301~449
1800~
760
310
2200
690
4
828-1875
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ89
17600.0
1個
611~899
301~449
1800~
760
310
2200
690
5
828-1876
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ80
20400.0
1個
900~910
301~449
1201~1499
910
310
1390
840
4
828-1877
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ61
17200.0
1個
900~910
301~449
1201~1499
910
310
1390
840
5
828-1878
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ66
20500.0
1個
900~910
301~449
1501~1799
910
310
1590
840
4
828-1879
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ145
17600.0
1個
900~910
301~449
1501~1799
910
310
1590
840
5
828-1880
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ137
20900.0
1個
900~910
301~449
1800~
910
310
1900
840
4
828-1881
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ109
18800.0
1個
900~910
301~449
1800~
910
310
1900
840
5
828-1882
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ76
22100.0
1個
900~910
301~449
1800~
910
310
2200
840
4
828-1883
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ149
19600.0
1個
900~910
301~449
1800~
910
310
2200
840
5
828-1884
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ90
22900.0
1個
911~1199
450~460
1201~1499
1070
460
1390
1000
4
828-1885
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ105
23200.0
1個
911~1199
450~460
1201~1499
1070
460
1390
1000
5
828-1886
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ133
28000.0
1個
911~1199
450~460
1501~1799
1070
460
1590
1000
4
828-1887
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ156
23600.0
1個
911~1199
450~460
1501~1799
1070
460
1590
1000
5
828-1888
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ132
28400.0
1個
911~1199
450~460
1800~
1070
460
1900
1000
4
828-1889
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ60
24800.0
1個
911~1199
450~460
1800~
1070
460
1900
1000
5
828-1890
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ79
29600.0
1個
911~1199
450~460
1800~
1070
460
2200
1000
4
828-1891
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ53
25600.0
1個
911~1199
450~460
1800~
1070
460
2200
1000
5
828-1892
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ114
30400.0
1個
1201~1499
450~460
1201~1499
1220
460
1390
1150
5
828-1893
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ157
30500.0
1個
1201~1499
450~460
1501~1799
1220
460
1590
1150
5
828-1894
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ104
30900.0
1個
1201~1499
450~460
1800~
1220
460
1900
1150
5
828-1895
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ118
32100.0
1個
1201~1499
450~460
1800~
1220
460
2200
1150
5
828-1896
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ59
32900.0
1個
1501~1779
450~460
1201~1499
1520
460
1390
1450
5
828-1897
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ43
39000.0
1個
1501~1779
450~460
1501~1799
1520
460
1590
1450
5
828-1898
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ77
39400.0
1個
1501~1779
450~460
1800~
1520
460
1900
1450
5
828-1899
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ139
40600.0
1個
1501~1779
450~460
1800~
1520
460
2200
1450
4
828-1900
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ92
34400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,885
( 94,474 )
5日目
103,152
( 113,467 )
5日目
87,954
( 96,749 )
5日目
105,221
( 115,743 )
5日目
91,834
( 101,017 )
5日目
109,102
( 120,012 )
5日目
94,421
( 103,863 )
5日目
111,689
( 122,858 )
5日目
99,714
( 109,685 )
5日目
109,942
( 120,936 )
5日目
101,974
( 112,171 )
5日目
112,012
( 123,213 )
5日目
106,210
( 116,831 )
5日目
115,892
( 127,481 )
5日目
109,035
( 119,939 )
5日目
124,304
( 136,734 )
5日目
126,283
( 138,911 )
5日目
129,993
( 142,992 )
5日目
110,822
( 121,904 )
5日目
132,467
( 145,714 )
5日目
65,966
( 72,563 )
5日目
78,254
( 86,079 )
5日目
68,035
( 74,839 )
5日目
80,323
( 88,355 )
5日目
71,915
( 79,107 )
5日目
84,203
( 92,623 )
5日目
74,502
( 81,952 )
5日目
86,790
( 95,469 )
5日目
72,433
( 79,676 )
5日目
86,337
( 94,971 )
5日目
74,502
( 81,952 )
5日目
88,407
( 97,248 )
5日目
78,383
( 86,221 )
5日目
92,286
( 101,515 )
5日目
80,970
( 89,067 )
5日目
94,873
( 104,360 )
5日目
78,641
( 86,505 )
5日目
94,098
( 103,508 )
5日目
80,711
( 88,782 )
5日目
96,167
( 105,784 )
5日目
84,591
( 93,050 )
5日目
100,047
( 110,052 )
5日目
87,178
( 95,896 )
5日目
102,634
( 112,897 )
5日目
105,728
( 116,301 )
5日目
123,977
( 136,375 )
5日目
108,112
( 118,923 )
5日目
126,295
( 138,925 )
5日目
112,579
( 123,837 )
5日目
130,647
( 143,712 )
5日目
115,556
( 127,112 )
5日目
133,547
( 146,902 )
5日目
134,852
( 148,337 )
5日目
137,170
( 150,887 )
5日目
141,520
( 155,672 )
5日目
144,422
( 158,864 )
5日目
166,047
( 182,652 )
5日目
168,025
( 184,828 )
5日目
171,737
( 188,911 )
5日目
144,217
( 158,639 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
・衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
・棚板は25mmピッチで移動可能です。
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304) 直径φ25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させて下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャニオン ステンレスシェルフ SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニオン ステンレスシェルフ SUS304
パンチングシェルフ
ステンレス棚板
パンチング棚板
ネームプレート
オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンオーエム
通常価格65,966-132,591 -19,29028,725 -381163,911 -
通常出荷日4日目〜19日目4日目15日目〜4日目〜19日目
商品タイプラック-棚板---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト