17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM
通常単価(税別)
45,016円~59,111円
税込単価
49,518円~65,022円
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下...

詳細を確認
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大許容荷重

(kgf)

許容荷重詳細

(kg)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
301~500
375
1008
128-0574
20500
1個
~300
95
408
126-0075
8500
1個
~300
140
508
128-0576
10500
1個
~300
190
608
128-0624
12500
1個
~300
280
808
128-0595
16500.0
1個
301~500
330
908
128-0594
18500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,111円
( 65,022円 )
18日目
45,016円
( 49,518円 )
18日目
45,016円
( 49,518円 )
14日目
45,016円
( 49,518円 )
18日目
51,649円
( 56,814円 )
19日目
54,966円
( 60,463円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下降させます。
・搬送ライン中のローラーやホイルを上下し、方向転換や中間停止させる搬送ユニットです。
・搬送作業、荷役作業の安全性を高めるとともに、設備の合理化やコストダウン、設計の簡素化を計れます。
【用途】
・搬送ラインの方向転換に。

ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM
エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM
エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M
エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM
エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業太陽工業
通常価格45,016円-45,016円 -72,483円 -100,673円 -51,649円 -34,195円 -
通常出荷日14日目〜13日目〜14日目〜18日目14日目〜14日目〜
種類昇降昇降昇降昇降昇降昇降
ローラあり-なしあり-なし
ストローク(mm)30-3030-30
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質2メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装メラミン焼付塗装

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト