17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

壽環境機材 スーパーアタックR100 (1巻=1箱)

壽環境機材 スーパーアタックR100 (1巻=1箱)

通常単価(税別)
29,80059,400
税込単価
32,78065,340
通常出荷日:5日目~6日目

【用途】・オイル用。【商品仕様】・ロールタイプ・JANコード:4571280950072・トラスココー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
4571280950065
750-6619
10000.0
ポリプロピレン
4
50
500
1個
4571280950072
750-6601
20000.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,800
( 32,780 )
6日目
59,400
( 65,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・オイル用。
【商品仕様】
・ロールタイプ
・JANコード:4571280950072
・トラスココード:750-6601
・質量:20kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

壽環境機材 スーパーアタックR100 (1巻=1箱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壽環境機材 スーパーアタックR100 (1巻=1箱)
油吸着材スーパーアタック
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
メーカー壽環境機材壽環境機材ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格29,800-19,885 -18,11759,64830,208 -35,678
通常出荷日5日目〜1日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプロール-ロールロールタイプマットカットタイプマットロール
用途オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト