ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • 粘着力(N/10mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
4562434370594
790-2751
65.000
79
4.9
対応
1個
25
4562434370631
790-2735
270.000
-
-
対応
1個
50
4562434370648
790-2743
540.000
-
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,450円
( 4,895円 )
1日目
15,346円
( 16,881円 )
1日目
30,750円
( 33,825円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途。
【材質】
・基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム
・粘着剤:ゴム系(熱硬化可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10
ポリエステル電気絶縁テープ No.1350
ポリイミド電気絶縁テープ No.92
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,450円-783円 -9,402円 -9,142円 -12,321円 -700円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.130.060.080.180.180.06
テープ長さ(m)556632.954.85566
基材ポリエステルポリエステルポリイミドガラスクロスガラスクロスポリエステル
粘着剤ゴム系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系アクリル系
粘着力4.9N/10mm3.3N/10mm2.8N/10mm3.3N/10mm3.3N/10mm3.3N/10mm

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト