17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ホッチキス“はるる”
  • 超音波ホッチキス“はるる”

超音波ホッチキス“はるる”

通常単価(税別)
4,036円~4,444円
税込単価
4,440円~4,888円
通常出荷日:4日目

【特長】・標準チップ(溶着面「×」型と4点1列の2種類)です。【用途】・溶着に。

  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    アルミ/硬質アルマイト処理
  • 奥行(mm)
    12
  • 幅(mm)
    5.6
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
118-7149
6.5
ホッチキスSUH30用チップ CX
1個
118-7144
7.3
ホッチキスSUH30用チップ G
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444円
( 4,888円 )
4日目
4,036円
( 4,440円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準チップ(溶着面「×」型と4点1列の2種類)です。
【用途】
・溶着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波ホッチキス“はるる”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波ホッチキス“はるる”
超音波ホッチキス「はるる」AUH30
超音波ホッチキス キュッパ
超音波溶着器 リニアキュッパ
超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式
コイル封函機
メーカースズキスズキ朝日産業朝日産業朝日産業立川ピン製作所
通常価格4,036円-82,899円50,945円61,495円93,020円74,652円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目5日目
商品タイプその他封かん機その他封かん機-ステープラー
質量(g)1.0001100.0----
材質1アルミ/硬質アルマイト処理アッパーケース:ABS(抗菌仕様)----
奥行(mm)12-----
幅(mm)5.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト