ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K

通常単価(税別)
19,042円
税込単価
20,946円
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用ゴミ箱です。・中カゴ付でゴミ袋がセットしやすく、錆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    20
  • 用途
    ゴミ箱
  • トラスココード
    782-8713
  • JANコード
    4904771738307
  • 質量(g)
    4300.0
  • 材質1
    本体:ステンレスヘアーライン仕上、中カゴ・ストッパー:スチール線材
  • 奥行(mm)
    253
  • 間口(mm)
    253
  • 高さ(mm)
    600
  • 容量(L)
    20

型番:

SU-955-250-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SU-955-250-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
20
用途
ゴミ箱
トラスココード
782-8713
JANコード
4904771738307
質量(g)
4300.0
材質1
本体:ステンレスヘアーライン仕上、中カゴ・ストッパー:スチール線材
奥行(mm)
253
間口(mm)
253
高さ(mm)
600
容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU-955-250-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,042円
( 20,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで場所を取らないコンパクトな屋内用ゴミ箱です。
・中カゴ付でゴミ袋がセットしやすく、錆にくい清潔感のあるステンレス製です。
【用途】
・屋内用屑入
【材質】
・本体:ステンレスヘアーライン仕上●中カゴ・ストッパー:スチール線材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ステンレス角型屑入GPX-41Kの型番SU-955-250-0のページです。 型番SU-955-250-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K
角型ペダルボックス
トラッシュペール90 本体のみ
トラッシュペール90 蓋のみ
テラモト エコポケット 一般ゴミ用 白
テラモト エコシャンA本体360
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格19,042円9,373円7,673円5,896円3,838円3,427円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目6日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱--
容量(L)20149090--
用途ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプペールタイプ--
トラスココード782-8713361-7831817-3289817-3290782-1441817-3360
JANコード490477173830749047718927024904771561851490477156195049047714866664904771591636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました