ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |





【特長】・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。・両端には水...
詳細を確認【特長】
・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・両端には水抜き穴が付いています。
・両端には取っ手穴が付いています。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板。

ピカコーポレイション
ピカ 両面使用型足場板STXD型 ショットブラストノンスリップ加工

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,195円~

エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.5通常価格(税別):7,038円~

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

コンドーテック
グラビティロック
5通常価格(税別):504円

大洋製器工業
単管クランプ
4通常価格(税別):790円~

テラモト
マーブルマット
0通常価格(税別):532円

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピンなし)
0通常価格(税別):2,550円~

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピン付)
0通常価格(税別):2,825円~

エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)
0通常価格(税別):1,099円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ