17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 両面使用型足場板STXD型 ショットブラスト 取手穴付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STXD-203T

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・両端には水抜き穴が付いています。
・両端には取っ手穴が付いています。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
200
支持点数
2
トラスココード
542-6871
質量(g)
7600.0
JANコード
4989247276026
材質1
アルミ合金
厚さ(mm)
63
幅(mm)
300
最大長さ(m)
2
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト