17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 両面使用型足場板STXD型 ショットブラストノンスリップ加工

通常単価(税別)
92,026円~156,367円
税込単価
101,229円~172,004円
通常出荷日:19日目

【特長】・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。・両端には水...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    200
  • 支持点数
    2
  • 材質1
    アルミ合金
  • 厚さ(mm)
    63
  • 幅(mm)
    300
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

JANコード

最大長さ(m)

最小発注数量
542-6863
7600.0
4989247276019
2
1個
542-6880
11300.0
4989247276033
3
1個
542-6901
15000.0
4989247276057
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,026円
( 101,229円 )
19日目
130,131円
( 143,144円 )
19日目
156,367円
( 172,004円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・両端には水抜き穴が付いています。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 両面使用型足場板STXD型 ショットブラストノンスリップ加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 両面使用型足場板STXD型 ショットブラストノンスリップ加工
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED-603
片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格92,026円-60,508円 -63,613円 -78,789円199,045円12,851円 -
通常出荷日19日目9日目4日目9日目9日目19日目
最大使用質量(kg)200100120---
支持点数2222点2点-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ--アルミ合金製
厚さ(mm)6348756075-
幅(mm)300240271/233400300240
よく一緒に購入される商品

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト