17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトタワー STW型
  • ライトタワー STW型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライトタワー STW型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STW-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・内側から昇降できる、安心感を高めた専用階段付タワーです
【用途】
・電球交換・設備メンテ・壁面補修・イベント設営等の高所作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
足場台
最大使用質量(Kg)
200
最大作業床高さ(m)
2.29
全高(m)
3.39
作業床寸法(mm)
1200×1630
JANコード
4968757532013
トラスココード
851-5269
質量(g)
97000.0
材質1
主要部:アルミ合金
段数(段)
1
質量(kg)
97
セット内容/付属品
下階セット×1、安全手摺セット×1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト