17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

通常単価(税別)
60,508円~74,541円
税込単価
66,559円~81,995円
通常出荷日:9日目

【特長】・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。・裏面には滑り止めゴムが付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 支持点数
    2
  • 材質1
    アルミ合金
  • 厚さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    240
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

JANコード

最大長さ(m)

最小発注数量
3000
542-6847
8100.0
4989247345012
3
1個
4000
542-6855
10700.0
4989247345029
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,508円
( 66,559円 )
9日目
74,541円
( 81,995円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・裏面には滑り止めゴムが付いています。
【用途】
・建設現場向けの足場板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED-603
片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格60,508円-63,613円 -78,789円199,045円12,851円 -15,859円 -
通常出荷日9日目4日目9日目9日目19日目1日目〜
商品タイプ仮設足場板----仮設足場板
最大使用質量(kg)100120---120
支持点数222点2点--
材質1アルミ合金アルミ--アルミ合金製-
厚さ(mm)48756075--

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト