ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |




【特長】・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。・裏面には滑り止めゴムが付...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
106,405円 ( 117,046円 ) | 19日目 |
143,139円 ( 157,453円 ) | 19日目 |
171,962円 ( 189,158円 ) | 19日目 |
183,101円 ( 201,411円 ) | 19日目 |
218,329円 ( 240,162円 ) | 19日目 |
253,418円 ( 278,760円 ) | 19日目 |
293,519円 ( 322,871円 ) | 19日目 |
298,671円 ( 328,538円 ) | 19日目 |
347,127円 ( 381,840円 ) | 19日目 |
【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・裏面には滑り止めゴムが付いています。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板に。
【材質】
・アルミ合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,195円~

アラオ
単管用ソフトカバー
0通常価格(税別):412円

テラモト
抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm
0通常価格(税別):6,939円~

アルインコ
鋼製長尺足場板 CLT
0通常価格(税別):4,979円~

エルアールジータカミヤ
TOPキャッチクランプ クイック37 自在
0通常価格(税別):2,070円

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
5通常価格(税別):20,776円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):20,309円~

アルインコ
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
5通常価格(税別):32,582円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ