17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 片面使用型足場板 STSG型 プレスノンスリップ加工
  • ピカ 片面使用型足場板 STSG型 プレスノンスリップ加工

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 片面使用型足場板 STSG型 プレスノンスリップ加工

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STSG-203

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
・裏面には滑り止めゴムが付いています。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板に。
【材質】
・アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
最大使用質量(kg)
-
全長(mm)
-
支持点数
2
トラスココード
542-6740
質量(g)
9800.0
JANコード
4989247031014
材質1
アルミ合金
厚さ(mm)
60
幅(mm)
300
最大長さ(m)
2
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト